ZHCADA3 October   2023 TLC59283

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TLC59283 时分多路复用简介
  5. 2TLC59283 振铃仿真评估
    1. 2.1 板载小寄生电感 Vin 和 GND 且不含 C_sink
      1. 2.1.1 只添加 L_LED1
      2. 2.1.2 只添加 L_LED2
    2. 2.2 板载寄生电感 Vin 和 GND 且含 4.7nF C_sink
      1. 2.2.1 L_LED1 达到 3uH
      2. 2.2.2 L_LED2 达到 3uH
    3. 2.3 客户电路板上具有寄生电感 Vin 和 GND 且不含 C_sink
      1. 2.3.1 只添加 L_LED1
      2. 2.3.2 只添加 L_LED2
      3. 2.3.3 添加 L_LED1 和 L_LED2
    4. 2.4 客户电路板上具有寄生电感 Vin 和 GND 且含 4.7nF C_sink
  6. 3TLC59283 振铃基准评估
    1. 3.1 没有 R_sink 和 C_sink 情况下的基准测试
    2. 3.2 使用 1nF C_sink 时的基准测试
    3. 3.3 使用 10nF C_sink 时的基准测试
    4. 3.4 使用 150Ω R_sink 时的基准测试
      1. 3.4.1 使用 10nF C_sink 和 150Ω R_sink 时的基准测试
  7. 4RC 电路中电阻值的计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TLC59283 时分多路复用简介

针对系统中没有足够的 I/O 来控制晶体管,TI 提出了一种使用 TLC59283 实现时分多路复用的方案,开发者可以使用类似于图 1-1 的方框图来驱动 64 个 LED。TLC59283 使用八个 PNP 晶体管来切换公共线路,并形成一个 8 路多路复用方案。这八个晶体管由 TLC59283 的输出控制,所以减少了 I/O 数量。如需了解更多详细信息,请参阅使用 TLC59283 提供 LED 指示,从而实现更好的亮度均匀性、更小的尺寸和重影消除

GUID-20231023-SS0I-RK9W-WM86-RNQV6FMKVTCC-low.svg图 1-1 使用 TLC59283 且 MCU I/O 较少的时分多路复用电路

在智能家用电器市场中,以前提出的方案可能会导致输出振铃,因为于引线太长导致寄生电感相对较大。本文针对振铃现象提出了一种设计方案,并提供了仿真和基准测试的结果。