ZHCAD84 October   2023 LMR36506

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 拓扑结构选择
    2. 1.2 从降压转换器到 Fly-Buck-Boost 转换器
  5. 2Fly-Buck-Boost 转换器的具体实现
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 物料清单
  6. 3测试结果
    1. 3.1 启动行为
    2. 3.2 系统环路稳定性
    3. 3.3 热行为
    4. 3.4 VOUT 纹波和 SW 节点波形
    5. 3.5 效率数据
      1. 3.5.1 平衡负载的效率数据
      2. 3.5.2 不平衡负载的效率数据
    6. 3.6 负载调整率
      1. 3.6.1 平衡负载的负载调节
      2. 3.6.2 不平衡负载的负载调整率
  7. 4总结
  8. 5参考资料

启动行为

图 3-12 展示了 Fly-Buck-Boost 配置的典型启动行为,其中正负电源轨上的信号会在 VIN 供电的情况下对称上升。粉色线表示 16V 的输入电压、深蓝色线和浅蓝色线是对称上升到 ±15V 的正电源轨和负电源轨信号。

GUID-20230906-SS0I-N3LW-XMTV-2S0BCJ3WHMN2-low.png图 3-1 Fly-Buck-Boost 拓扑的启动行为