ZHCAD84
October 2023
LMR36506
1
摘要
商标
1
引言
1.1
拓扑结构选择
1.2
从降压转换器到 Fly-Buck-Boost 转换器
2
Fly-Buck-Boost 转换器的具体实现
2.1
原理图
2.2
物料清单
3
测试结果
3.1
启动行为
3.2
系统环路稳定性
3.3
热行为
3.4
VOUT 纹波和 SW 节点波形
3.5
效率数据
3.5.1
平衡负载的效率数据
3.5.2
不平衡负载的效率数据
3.6
负载调整率
3.6.1
平衡负载的负载调节
3.6.2
不平衡负载的负载调整率
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑
应用手册。
德州仪器 (TI),
适用于 PLC 应用中信号链的 LM5181 双极性 ±18V 输出设计
应用手册。
德州仪器 (TI),
在分离轨拓扑中使用 S62150
应用手册。
德州仪器 (TI),
使用 TPS54335A 创建反向电源
应用手册。