ZHCAD74 September   2023 CC3300 , CC3301

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2主要特性
    1. 2.1 双主机接口
    2. 2.2 共享主机接口
    3. 2.3 自主模式
    4. 2.4 主机中断
      1. 2.4.1 带外中断
      2. 2.4.2 带内中断
  6. 3接口
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 SDIO 接口
      1. 3.2.1 SDIO 概述
      2. 3.2.2 SDIO 流控制
    3. 3.3 SPI 接口
      1. 3.3.1 SPI 概述
      2. 3.3.2 SPI Configuration
      3. 3.3.3 SPI 流控制
    4. 3.4 UART 接口
      1. 3.4.1 UART 概述
      2. 3.4.2 UART 配置
      3. 3.4.3 UART 流控制
    5. 3.5 引脚数选项
  7. 4主机通信
    1. 4.1 协议概述
    2. 4.2 SDIO 包装器
    3. 4.3 SPI 包装器
  8. 5启动流程
    1. 5.1 SDIO
    2. 5.2 SPI

共享主机接口

在共享主机接口中,Wi-Fi 和低功耗蓝牙共享同一接口,该接口可以是 SDIO,也可以是 SPI(使用相同的硬件线路)。使用共享接口的主要优势是减少了硬件引脚数量,节省的引脚可用于其他用途。如果使用 SDIO 接口,则最多使用 6 条线路;如果使用 SPI 接口,则最多使用 4 条线路。此计算不考虑额外的中断线路。表 3-10 中列出了包含所有引脚数选项的完整表格。

节 2.2 展示了双主机接口设置。

GUID-20230522-SS0I-BZH9-MPNG-RWQ84WTM0RJT-low.png图 2-2 CC33xx 共享接口