ZHCAD74 September   2023 CC3300 , CC3301

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2主要特性
    1. 2.1 双主机接口
    2. 2.2 共享主机接口
    3. 2.3 自主模式
    4. 2.4 主机中断
      1. 2.4.1 带外中断
      2. 2.4.2 带内中断
  6. 3接口
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 SDIO 接口
      1. 3.2.1 SDIO 概述
      2. 3.2.2 SDIO 流控制
    3. 3.3 SPI 接口
      1. 3.3.1 SPI 概述
      2. 3.3.2 SPI Configuration
      3. 3.3.3 SPI 流控制
    4. 3.4 UART 接口
      1. 3.4.1 UART 概述
      2. 3.4.2 UART 配置
      3. 3.4.3 UART 流控制
    5. 3.5 引脚数选项
  7. 4主机通信
    1. 4.1 协议概述
    2. 4.2 SDIO 包装器
    3. 4.3 SPI 包装器
  8. 5启动流程
    1. 5.1 SDIO
    2. 5.2 SPI

引言

本文档旨在描述主机处理器和 CC33xx 配套 IC 之间的主机接口,并为系统设计人员提供轻松集成所需的全部技术信息。

连接到 CC33xx 配套 IC 的常见主机处理器是通常运行 Linux 等高级操作系统的高端处理器。此外,还可以使用中端或高端微控制器,通常通过 SPI 接口进行通信,提供完全的可扩展性和灵活性。Linux 操作系统(以及选定的 MCU)上的主机驱动程序实现也作为解决方案的一部分提供,使系统设计人员不必深入研究所有技术细节,从而更容易实现。

以下几部分介绍了主要功能、各种接口选项,以及主机器件通信流程和协议。