ZHCAD74 September   2023 CC3300 , CC3301

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2主要特性
    1. 2.1 双主机接口
    2. 2.2 共享主机接口
    3. 2.3 自主模式
    4. 2.4 主机中断
      1. 2.4.1 带外中断
      2. 2.4.2 带内中断
  6. 3接口
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 SDIO 接口
      1. 3.2.1 SDIO 概述
      2. 3.2.2 SDIO 流控制
    3. 3.3 SPI 接口
      1. 3.3.1 SPI 概述
      2. 3.3.2 SPI Configuration
      3. 3.3.3 SPI 流控制
    4. 3.4 UART 接口
      1. 3.4.1 UART 概述
      2. 3.4.2 UART 配置
      3. 3.4.3 UART 流控制
    5. 3.5 引脚数选项
  7. 4主机通信
    1. 4.1 协议概述
    2. 4.2 SDIO 包装器
    3. 4.3 SPI 包装器
  8. 5启动流程
    1. 5.1 SDIO
    2. 5.2 SPI

SPI 概述

表 3-7 列出了 SPI 主机接口的特征。

表 3-3 SPI 接口特征
特性 说明
最大频率 非标准 SPI 模式下为 25MHz,可选 50MHz(*)
数据总线 1 位 SPI
最大波特率 26Mbps(25MHz 时 1 位)。非标准 SPI 模式下为 52Mbps 1
I/O 电压电平 1.8V
  1. 对于非标准 SPI,主机处理器通过在时钟上升沿进行采样和移出,将支持的时钟频率加倍。

表 3-4 列出了 SPI 主机接口的信号。

表 3-4 SPI 接口信号
信号名称 吸电流 说明
CLK 控制器 串行位时钟
CS 控制器 芯片选择
PICO(外设输入控制器输出) 控制器 串行命令和数据输入
POCI(外设输出控制器输入) 外设 串行总线和数据输出,CS 为高电平和复位期间为高阻抗