ZHCAD64A September 2023 – January 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810
在讨论眼图扫描概念之前,必须了解 PCIe 中接收器通道裕度(通常称为“通道裕度”)的概念以及如何将其用作信号质量指标。通道裕度使用户或系统能够确定每个通道接收器的每个 PCIe 通道上有多少裕度或“缓冲”。接收器在信号眼图中的各个点对其接收器处传入的 PCIe 信号进行采样,通常从眼图中心开始(0mV,0 UI 偏移)并逐渐向上或向下步进(电压)和向左或向右步进(UI/时间),直到在采样点达到设置的误码率 (BER) 阈值。在每个方向上步进(电压为向上和向下,而 UI/时间则为向左和向右)后,可以根据达到 BER 阈值之前在每个方向上采取的步进数来确定可用通道裕度。例如,如果通道裕度算法以 5mV 和 0.02 UI 步长进行采样,当 10 步向上、8 步向下、8 步向左、7 步向右时,通道裕度结果将给出以下裕度值:
上述通道裕度值将与此 PCIe 通道上的总裕度相加,眼图高度为 (40 + 50)= 90mV,眼图宽度为 (0.16 + 0.14)= 0.3 UI(其中 UI 到 ps 的转换取决于数据速率)。
通常,接收器的通道裕度使系统设计人员能够在根复合体或 PCIe 端点处检测眼高和眼宽,从而深入了解 PCIe 接收器处的眼图信号质量。眼图扫描为系统设计人员提供了一种在德州仪器 (TI) PCIe 转接驱动器发送器中额外监测眼图质量的方法,这有助于深入了解垂直眼图质量并为 PCIe 链路找到一系列性能良好的转接驱动器均衡 (EQ) 设置。