ZHCAD64A September 2023 – January 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810
本节重点介绍了 PCIe 合规性期间的眼图扫描细节。图 4-1 中直观地呈现了典型的 PCIe TX 合规性设置,其中使用了德州仪器 (TI) PCIe Gen5.0 转接驱动器评估模块 (EVM) 和支持 PCIe Gen5.0 的插入卡 (AIC) 端点进行测试和眼图扫描捕获。
在 PCIe 合规性测试期间,可以使用眼图扫描来观察转接驱动器发送器处的垂直眼图质量。通过 I2C 编程,可以随后更改转接驱动器的 EQ 增强设置,以调整转接驱动器发送器上施加的增强,这可以帮助完成转接驱动器调优 过程。对于所选的转接驱动器 EQ 增强设置,将运行眼图扫描算法并捕获生成的图,以了解 PCIe 通道是均衡良好、过度均衡还是均衡不足。请注意,在典型的 PCIe 合规性设置中,存在极少的后置通道插入损耗。因此,眼图扫描捕获可以更准确地表示在示波器的接收器或后处理软件上看到的垂直眼图。
由于对通道性能和信号完整性有潜在影响,了解 PCIe TX 预设对垂直眼图质量的影响至关重要。在合规性测试期间,眼图扫描可以轻松捕获 PCIe TX 预设的影响。如图 4-2 所示,与示波器捕获相比,使用眼图扫描捕获和图可以发现预设 P5、P6 和 P9 的预冲和去加重的影响。在每个预设捕获中,转接驱动器的 EQ 增强设置保持不变。表 4-1 中包含了 P4、P6、P7 和 P9 的 PCIe TX 预设表,以供参考。
TX 预设 | 预冲 (dB) | 去加重功能 (dB) |
---|---|---|
P4 | 0 | 0 |
P6 | 2.5 ± 1 | 0 |
P7 | 3.5 ± 1 | -6 ± 1.5 |
P9 | 3.5 ± 1 | 0 |
如图 4-2 所示,预设 P4 不应用预冲或去加重,从而产生相对干净的 眼图扫描垂直眼图捕捉和命中计数峰值 之间的宽平坦区域。但是,当对通过转接驱动器传输的 PCIe 信号应用预冲时,这些增加的加重会影响信号的高频分量,从而导致眼图扫描垂直眼图捕获略有改变。预冲的影响可以在预设 P6 和 P9 中看到;预冲在任何波形转换的前一个边沿之前应用增强,可减小眼图扫描图中命中计数峰值 之间的宽度。相反,去加重的影响可以在预设 P7 中看到;去加重功能恰好在波形转换后应用增强,它会在眼图扫描图的命中计数峰值 之间的转换期间产生纹波 效应。