ZHCAD64A September 2023 – January 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810
德州仪器 (TI) SigCon Architect GUI“Eye Height Page”中的眼图扫描功能通过捕获转接驱动器发送器输出引脚上 PCIe 信号的手动眼图扫描行为来实现,并使用相应的 DAC 电平绘制每个测量的命中计数值。该 GUI 可以捕获所选每个器件通道的眼图扫描,使用户能够精确定位单个转接驱动器通道或多个/所有转接驱动器通道,以进行眼图扫描捕获。在使用 DS320PR1601 器件配置文件时,可以在图 5-1 中看到眼图扫描捕获前的 SigCon Architect GUI“Eye Height Page”示例。注释用作参考。
在 DS320PR1601 SigCon Architect GUI 配置文件的“Eye Height Page”中,用户可以选择特定的 PCIe 转接驱动器通道来执行眼图扫描并绘制后续结果,从而在监测转接驱动器发送器上的垂直眼图质量时提高灵活性。为了方便起见,这些通道分为转接驱动器的下行 通道和上行 通道。如节 3.6中所述,用户还可以为眼图扫描选择 DAC 范围或 Scale Per Step,以在 GUI 的左上角进行扫描。另外还会显示所选下行和上行通道的通道 EQ 增强设置以供参考。
使用“Eye Scan Channel Select”菜单选择所需的 PCIe 转接驱动器通道进行眼图扫描监测后,用户可以点击 Start Sweep 按钮开始眼图扫描。
完成眼图扫描捕获后,将向用户显示所选眼图扫描通道的图。在图形界面中,可通过 Eye Scan Channel Select 菜单选择或取消选择每一个图,以便直观查看这些图。用户可以通过点击 Export Processed Data 按钮,导出 Selected Channel EQ Boost Settings 下拉菜单中所选通道的已捕获眼图扫描结果数据点。通过 SigCon Architect GUI 的“Eye Height Page”,用户还可以通过在 Eye Scan Channel Select 菜单中选择每个通道旁边的各个图表图标,有选择地自定义眼图扫描图的输出样式,以实现首选的可视化效果。
从图 5-3 可以观察到,PCIe 转接驱动器上行侧的通道具有较大的垂直眼图质量裕度(由每个通道相对平坦的区域表示),而 PCIe 转接驱动器下行侧的通道具有很小的垂直眼图质量裕度(由每个通道的短尖峰中心区域指示)。这可能表明需要对转接驱动器下行通道进行额外的 EQ 增强设置调优,以优化转接驱动器发送器的垂直眼图质量。但是,用户必须注意,在考虑 EQ 增强设置调优时,转接驱动器之后的 PCIe 通道中存在一定的后置通道 损耗。如果 PCIe 转接驱动器的发送器处存在很大的后置通道损耗,则转接驱动器发送器处的垂直眼图质量很可能不代表 PCIe 接收器处的垂直眼图质量。因此,必须注意验证 PCIe 接收器处的垂直眼图质量(和整体眼图质量)是否符合 PCIe 规范。
德州仪器 (TI) SigCon Architect GUI 和相关的 PCIe 转接驱动器器件配置文件可通过 ti.com 申请下载,也可以通过联系您当地的 TI 销售代表来申请。有关 SIgCon Architect GUI 配置文件的更多信息,请参阅特定于器件的 EVM 用户指南。