ZHCAD57 September   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PIR 设计说明
    1. 1.1 PIR 传感器
    2. 1.2 PIR 信号链
      1. 1.2.1 传统运动检测信号链设计
      2. 1.2.2 无电容器信号链设计
  5. 2硬件及原理图
    1. 2.1 MSPM0L1306
    2. 2.2 MSPM0 PIR Boosterpack
      1. 2.2.1 原理图
  6. 3软件
    1. 3.1 软件架构
    2. 3.2 软件流程图
    3. 3.3 数据处理
      1. 3.3.1 数字信号调节
      2. 3.3.2 使用低通滤波器处理温漂
      3. 3.3.3 尖峰和噪声
      4. 3.3.4 运动检测功能
  7. 4结果
    1. 4.1 功率曲线和电流消耗
    2. 4.2 检测性能
      1. 4.2.1 距离: 5 米(16.4 英尺)
      2. 4.2.2 距离: 9 米(29.5 英尺)
      3. 4.2.3 距离: 10 米(32.8 英尺)
  8. 5总结
  9. 6参考

软件流程图

图 3-2 展示了软件总体行为的流程图。演示软件唤醒并每秒执行该完整循环 20 次。测量大约需要 90µs,简单的数据处理还需要 40-60µs。在另外 99.5% 的时间内,模拟关闭,MSPM0 在待机模式下休眠,消耗的电流约为 1uA。功率曲线一节对该流程图进行了更深入的说明。

GUID-F2064B29-D7FF-4F9B-A05B-16E3F139200D-low.png图 3-2 软件流程图