ZHCAD57 September   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PIR 设计说明
    1. 1.1 PIR 传感器
    2. 1.2 PIR 信号链
      1. 1.2.1 传统运动检测信号链设计
      2. 1.2.2 无电容器信号链设计
  5. 2硬件及原理图
    1. 2.1 MSPM0L1306
    2. 2.2 MSPM0 PIR Boosterpack
      1. 2.2.1 原理图
  6. 3软件
    1. 3.1 软件架构
    2. 3.2 软件流程图
    3. 3.3 数据处理
      1. 3.3.1 数字信号调节
      2. 3.3.2 使用低通滤波器处理温漂
      3. 3.3.3 尖峰和噪声
      4. 3.3.4 运动检测功能
  7. 4结果
    1. 4.1 功率曲线和电流消耗
    2. 4.2 检测性能
      1. 4.2.1 距离: 5 米(16.4 英尺)
      2. 4.2.2 距离: 9 米(29.5 英尺)
      3. 4.2.3 距离: 10 米(32.8 英尺)
  8. 5总结
  9. 6参考

功率曲线和电流消耗

系统的功率曲线最终由软件流程进行控制。图 4-1 展示了示波器上捕获的一些时序和信号,并已标注以说明在软件流程图中所处的位置。从待机状态唤醒、启用模拟、等待模拟和测量信号稳定并完成 ADC 对话需要大约 90μs。蓝线是 MSPM0L13xx 解决方案所需的 PWM DAC 的输出,节 1.2中对此进行了讨论。黄线是来自 PIR 信号链末端的测量信号,可以看到该信号正好在 ADC 转换开始时实现稳定。测量后,模拟关闭,数据处理完成。然后,MCU 进入待机状态约 50ms。

最终,该解决方案在以 20SPS 运行时的平均测量值约为 12μA。此次功率测量涉及 MSPM0L1306、集成信号链以及 PIR 传感器的功率。

GUID-048C1039-777F-4032-8454-2AB2ABF66310-low.png图 4-1 MSPM0L13xx PIR 演示软件的功率曲线