ZHCAD57 September   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PIR 设计说明
    1. 1.1 PIR 传感器
    2. 1.2 PIR 信号链
      1. 1.2.1 传统运动检测信号链设计
      2. 1.2.2 无电容器信号链设计
  5. 2硬件及原理图
    1. 2.1 MSPM0L1306
    2. 2.2 MSPM0 PIR Boosterpack
      1. 2.2.1 原理图
  6. 3软件
    1. 3.1 软件架构
    2. 3.2 软件流程图
    3. 3.3 数据处理
      1. 3.3.1 数字信号调节
      2. 3.3.2 使用低通滤波器处理温漂
      3. 3.3.3 尖峰和噪声
      4. 3.3.4 运动检测功能
  7. 4结果
    1. 4.1 功率曲线和电流消耗
    2. 4.2 检测性能
      1. 4.2.1 距离: 5 米(16.4 英尺)
      2. 4.2.2 距离: 9 米(29.5 英尺)
      3. 4.2.3 距离: 10 米(32.8 英尺)
  8. 5总结
  9. 6参考

摘要

从基础的安全传感器到完全交互的摄像系统,运动检测在许多电池供电的楼宇自动化应用中都很重要。这些系统依赖于精确的低功耗运动检测功能,能够使性能强大的处理器和无线电在不需要时保持关闭状态,从而最大限度延长电池寿命。此设计使用模拟被动红外 (PIR) 运动传感器和 MSPM0L1306 提供一种低功耗、高性能且极具成本优势的运动检测解决方案。MSPM0L1306 具有集成运算放大器 (OPA) 和数模转换器 (DAC)。OPA 集成在 MSPM0 内部,可以提供 PIR 传感器的整个信号链。OPA 可由软件进行配置,让您轻松调节信号链以实现更高的灵敏度和更宽的范围,提供数字反馈环路,并优化低功耗性能。本应用手册将介绍采用 MSPM0L1306 的超低功耗、高性能 PIR 设计原理和测试结果。

本文档中提到的演示代码可在 MSPM0 SDK 中找到。