ZHCAD51 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源

CHF 选择

CHF 电容器设置补偿网络的高频极点。高频极点有助于衰减由开关频率引起的高频噪声,并确保有足够的增益裕度。建议在最小 RHP 零点 (fRHPz) 和开关频率(fSW) 的一半之间设置极点频率。极点位置使用方程式 27 设置为 RHP 零点和开关频率一半的几何平均值处。

方程式 27. fPea=fRHPzfsW2=19.5kHz440kHz2=65.5 kHz

所选补偿网络的极点约为 65.5kHz。CHF 可以使用方程式 28 计算得出。

方程式 28. CHF=CCOMP2πCCOMPRCOMPfPea-1=6.8nF2π6.8nF54.9kΩ65.5 kHz-1=44.6 pF

CHF 估计为 44.6pF。选择最接近的标准值时,CHF 选为 47pF。