ZHCAD51 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源

软启动电容器选型

如果选择正确,软启动电容器可消除负载电压的过冲,并更大限度地降低稳压器启动期间的浪涌电流。建议的最小软启动电容值可以使用方程式 20 计算得出。

方程式 20. CSSmin=ISSVLOADCOUTVTRKILOAD=20µA35V900µF583mV5.71A= 189 nF

其中

  • ISS 是从 SS 引脚拉取的电流
  • VLOAD 是最大目标负载电压
  • VTRK 是 TRK 引脚上用于设置 VLOAD 的电压
  • ILOAD 是 VLOAD 处的最大负载电流

软启动电容器应大于 189nF,以消除启动期间负载电压的过冲。

在此设计中,在最低输入电压为 8V 时,对于 7ms 的给定软启动时间,可以使用方程式 21 计算软启动电容。

方程式 21. CSS=tSSISSVTRK1-VSUPPLYminVLOADmax=7ms20µA583mV1-8V35V=313 nF

在此设计中,所选的 CSS 值为 330nF。