ZHCAD51 October 2022 LM5123-Q1
有关更多测试结果,请参阅 LM5123EVM-BST 用户指南。
参考位号 | 数量 | 规格 | 制造商 | 器件型号 |
---|---|---|---|---|
C2 |
1 | 电容铝聚合物 120uF 50VDC 20%(8mm X 12mm) SMD 0.025Ω 2100mA 4000 小时 135C 汽车 T/R | Nichicon | PCH1H121MCL2GS |
C3、C4、C5、C30、C31、C32 |
6 |
150µF 50V 铝聚合物电容器 17mΩ 4000 小时 125°C | Panasonic | EEH-ZS1H151P |
C6 | 1 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | Kemet | C0603X102K5RACTU |
C7 |
1 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603 | TDK | C1608X7R1H104K080AA |
C8、C14 |
2 |
电容,陶瓷,0.01µF,100V,+/- 10%,X7R,0603 | Wurth Elektronik | 8.85012E+11 |
C9、C10、C11、C12、C13、C15、C16、C17、C18 |
9 |
电容,陶瓷,10uF,50V,+/-10%,X7R,1210 | MuRata | GRM32ER71H106KA12L |
C19、C20、C21、C22、C23、C35、C36 |
7 |
电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | MuRata | GCJ188R72A104KA01D |
C20、C21、C22 |
3 |
电容,陶瓷,4.7μF,100V,±10%,X7S,AEC-Q200 1 级,1210 | TDK | CGA6M3X7S2A475K200AB |
C24、C25、C26、C33 |
4 |
电容,陶瓷,4.7uF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,1210 |
TDK |
CGA6M3X7S2A475K200AB |
C27 | 1 | 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603 |
TDK |
CGA3E2NP01H101J080AA |
C37 | 1 | 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | Kemet | C0603X103K5RACTU |
C38 | 1 | 电容,陶瓷,0.33uF,10V,+/-10%,X5R,0603 | Kemet | C0603C334K8PACTU |
C39,C40 |
2 |
电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
TDK |
CGA3E3X7R1H224K080AB |
C41、C42 |
2 |
电容,陶瓷,6800pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | MuRata | GRM1885C1H682JA01D |
C43 | 1 | 电容,陶瓷,47pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 | Kemet | C0603C470J1GACAUTO |
C44 | 1 | 电容,陶瓷,4.7μF,16V,+/-10%,X6S,0603 |
TDK |
C1608X6S1C475K080AC |
C45 | 1 | 电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
AVX |
06035A471JAT2A |
D1 | 1 | 二极管,肖特基,60V,1A,表面贴装 SOD-123 |
Nexperia |
PMEG6010CEGWX |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 |
B&F Fastener Supply |
NY PMS 440 0025 PH |
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱螺纹 #4-40 尼龙 0.750" (19.05mm) 3/4" 自然色 |
Keystone Electronics |
1902D_Ndrill |
J1、J2、J3、J4 |
4 |
端子螺钉 PC 30AMP,TH | Keystone | 8199 |
J5,J6 |
2 |
测试点有插槽,0.118",TH |
Keystone |
1040 |
J7、J12、J13、J14 |
4 |
接头,2.54mm,3x1,金,TH |
Wurth Elektronik |
61300311121 |
J8 |
1 |
接头,100mil,7x1,金,TH |
Samtec |
TSW-107-07-G-S |
J9、J10、J11 |
3 |
接头,2.54mm,2x1,金,TH |
Wurth Elektronik |
61300211121 |
L1 |
1 |
电感器,屏蔽鼓芯,WESuperflux200,2.6uH,31.5A,0.0016Ω,SMD |
Wurth Elektronik |
7443556260 |
Q1、Q2、Q3、Q4 |
4 |
MOSFET,N 沟道,60V,71A,SO-8FL |
ON Semiconductor |
NTMFS5C670NLT1G |
R2、R3 |
2 |
电阻,0.003,1%,3W,AEC-Q200 0 级,2512 宽 |
Susumu Co Ltd |
KRL6432E-M-R003-F-T1 |
R4、R5、R7、R8、R9、R10、R11、R16 |
8 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Panasonic |
ERJ-3GEY0R00V |
R6 |
1 |
电阻,10.0Ω,1%,0.1W,0603 |
Yageo |
RC0603FR-07100RL |
R12 |
1 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
Yageo |
RC0603JR-070RL |
R14 |
1 |
电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603100KFKEA |
R15 |
1 |
电阻,86.6k,1%,0.1W,0603 |
Yageo |
RC0603FR-0786K6L |
R17 |
1 |
电阻,1.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06031K00FKEA |
R19、R20 |
2 |
电阻,80.6k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060321K0FKEA |
R21 |
1 |
电阻,18.7k,1%,0.1W,0603 |
Yageo |
RT0603DRE0714KL |
R22 |
1 |
电阻,49.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Panasonic |
ERJ-3EKF4992V |
R23 |
1 |
电阻,54.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060354K9FKEA |
R24 |
1 |
电阻,21.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060321K0FKEA |
R26 |
1 |
电阻,14.0k,0.5%,0.1W,0603 |
Yageo America |
RT0603DRE0714KL |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 |
4 |
单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座 |
Harwin |
M7582-05 |
TP1、TP2、TP6、TP8 |
4 |
测试点,微型,红色,TH |
Keystone |
5000 |
TP3 |
1 |
测试点,微型,SMT |
Keystone |
5015 |
TP4、TP5、TP7、TP9 |
4 |
测试点,微型,黑色,TH |
Keystone |
5001 |
U1 |
1 |
具有跟踪功能的 2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 |
德州仪器 (TI) |
LM5123QRGRRQ1 |
C1 |
0 |
电容,陶瓷,2200pF,100V,+/-10%,X7R,0603 |
MuRata |
GRM188R72A222KA01D |
C28,C29 |
0 |
电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
MuRata |
GCJ188R72A104KA01D |
C34 |
0 |
电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0603 |
TDK |
C1608X7R1H104K080AA |
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 |
0 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
L2 |
0 |
电感,屏蔽,复合,2µH,39.9A,0.001909Ω,SMD |
Coilcraft |
XAL1580-202MEB |
R1 |
0 |
电阻,2.00,1%,0.5W,AEC-Q200 0 级,1210 |
Panasonic |
ERJ-14BQF2R0U |
R13 |
0 |
电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603100KFKEA |
R18 |
0 |
电阻,80.6k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060380K6FKEA |
R25 |
0 |
电阻,24.9kΩ,0.1%,0.1W,0603 |
Yageo America |
RT0603BRD0724K9L |