ZHCAD35A September 2023 – February 2024 CC3300 , CC3301
若遇到物理访问攻击,暴露点位于产品级,因此需要考虑多种因素。物理访问会引发产品级篡改和印刷电路板 (PCB) 篡改等攻击向量。产品级篡改攻击向量是指在攻击过程中,攻击者可使用最终产品的外部接口(比如电力线、按钮等)来控制设备的运行方式。另一个攻击向量与攻击者能够接触实际电路板 (PCB) 并监听线路或硬件接口相关。在更为严重的情况下,攻击者甚至会尝试篡改导线,替换 PCB 上的器件,连接到主控制器,以及注入信号来触发某些操作。