ZHCAD35A September 2023 – February 2024 CC3300 , CC3301
CC33xx 系列器件是新一代 Simplelink™ 嵌入式解决方案。这些器件的主要作用是满足新兴物联网 (IoT) 用例的要求,同时与新兴的尖端技术(如 Wi-Fi™ 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4)兼容。
在主机处理器运行 Linux® 或 MCU 主机运行 RTOS 的嵌入式应用中,这些新一代器件可实现经济、可靠且安全的连接。CC33xx 系列器件提供广泛的内置安全特性,可帮助开发人员满足各种安全需求。