ZHCAD32 September 2023 LM5177 , LM51772
在某些情况下,设计人员明确察觉到需要两个独立的节点。但在电路板最后的制作过程中,布局将 CSA 和 SW1 视为同一个网络。这种意外的连接可能发生在迹线的任何位置。网带连接允许人工分隔原理图中的网络名称,如图 2-3 所示。这样一来,布线工具便会将 CSA 和 SW1 作为独立的节点处理,并防止差分布线 (CSA) 意外连接。CSA 和 SW1 引脚的标记如图 2-3 所示。网带连接类似于零欧姆电阻器,可用于定义 PCB 上两个网络的连接点。