布局中最常见的问题是从检测电阻到 TI LM5177 集成电路 (IC) 引脚(CSA-CSB 对)的差分感应信号布线不正确。
电流检测信号 CSA 和 CSB 与 RSENSE(R3、R4 和 R5)之间采用开尔文连接,从 RSENSE 端子到 IC 引脚之间平行布线。避免跨越嘈杂区域,例如 SW1 和 SW2 节点,或高侧和低侧栅极驱动迹线。将电流检测信号的滤波电容器尽可能靠近 IC 引脚放置。
对于 LM5177,其中一个检测节点 CSA 与 SW1 在电气上相同。SW1 需要使用单独的布线以避免拾取噪声,因为这是降压高侧开关的返回路径。