ZHCACY9 August 2023 CC2564C
使用 GetProtocolRequest 发送协议请求。这不需要任何参数。设备收到协议指示。设备可通过发出 GetProtocolRequest 命令来响应协议请求。这需要两个参数,一个是 Result Type(0 表示 rtSuccessful,1 表示 rtNotReady,2 表示 rtErrInvalidReportID,3 表示 rtErrUnsupportedRequest,4 表示 rtErrInvalidParameter,5 表示 rtErrUnknown,6 表示 rtErrFatal,7 表示 rtData),另一个是 Protocol(0 表示 ptBoot,1 表示 ptReport)。在下面的示例中,对上一个请求的响应是 rtData 和 ptBoot。主机会收到一份协议确认,其中包含结果类型和协议。
有关该应用程序和其他应用程序的概述,请访问基于 MSP432™ MCU 的 TI 双模 Bluetooth® Stack 和基于 STM32F4 MCU 的双模 Bluetooth® Stack。
本页描述了应用程序用户可以使用的各种命令。每个命令都是 TI Bluetooth Stack API 的包装器,可使用用户选择的参数进行调用。这是用户可用的 API 的子集。TI 的 Bluetooth Stack API 文档(即 TI_Bluetooth_Stack_Version-Number\Documentation,对于 STM32F4,为 TI_Bluetooth_Stack_Version-Number\RTOS_VERSION\Documentation)详细介绍了所有 API。