ZHCACY9 August 2023 CC2564C
ChangeSimplePairingParameters 命令负责在使用安全简易配对(安全级别 4)时更改配对过程中交换的安全简易配对参数。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。必须存在蓝牙协议栈 ID,才能尝试调用此函数。IOCapability 和 MITMProtection 值存储在用于安全简易配对的静态全局变量中。
此命令需要两个参数,分别是“I/O 功能”和“MITM 要求”。第一个参数必须指定为 0(表示“仅显示器”)、1(表示“显示器是/否”)、2(表示“仅键盘”)或 3(表示“无输入/输出”)。第二个参数必须指定为 0(表示“无 MITM”)或 1(表示“需要 MITM”)。