ZHCACY9 August 2023 CC2564C
以下函数负责关闭任何正在进行的连接。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。
使用此命令时不需要包含参数。参数对 close 命令的结果没有影响。
HID_Close_Connection(BluetoothStackID, HIDID)
int BTPSAPI HID_Close_Connection(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HIDID)
以下函数负责关闭通过连接到注册服务器而建立的 HID 连接,或关闭通过调用 HID_Open_Remote_Device() 或 HID_Open_Remote_Host() 函数而建立的连接。此函数使用蓝牙协议栈的 ID 作为输入,第二个参数指定的 HID ID 对该蓝牙协议栈有效。如果成功,此函数将返回零;如果发生错误,则返回负的错误代码。请注意,如果使用本地服务器的 HID ID 调用此函数,则服务器保持注册状态,但关闭与指定 HID ID 关联的连接。