ZHCACV5 july   2023 SN74LVC1G08-Q1

 

  1.   1
  2. 12

功能方框图

本应用手册使用简化的 ADAS 域控制器方框图显示了逻辑和转换用例。请参阅 ADAS 域控制器的简化方框图作为示例。每个红色方框都有一个相关的用例文档。有关更多信息,请访问表 1表 2 中列出的链接。如需查看完整的方框图,请参阅 ADAS 域控制器的交互式在线终端设备参考图

GUID-20230627-SS0I-LKLP-84ZZ-2BDFR8QHKKDQ-low.svg图 1 ADAS 域控制器的简化方框图

逻辑和转换用例

每个用例都链接到一个单独的简短文档,该文档提供了附加的详细信息,包括方框图、设计技巧和器件推荐。这里列出了最相近的方框图和用例标识符,以便与图 1 中显示的用例完全匹配。

表 1 逻辑器件用例
最相近的方框图 用例标识符 用例
电池输入保护 电源正常状态组合 组合电源正常信号
传感器数据处理 增加 I/O 增加微控制器上的输入
融合和对象数据处理 定时复位 短时间复位系统
诊断和监控 将误差信号进行结合 将误差信号进行结合
表 2 转换用例
最相近的方框图 用例标识符 用例
原始数据传感器接口 I2C 转换 转换 I2C 的电压
融合和对象数据存储器 GPIO 转换 转换 GPIO 引脚的电压

短时间复位系统

如果检测到故障,系统控制器可以使用 GPIO 引脚复位其他组件;但系统控制器通常无法自行复位,或复位整个系统。通过使用单稳态多谐振荡器,系统控制器可以复位整个系统。

GUID-20230425-SS0I-CQHD-WQPG-DZWGMK02K5FF-low.svg
表 3 推荐器件
器件型号通过汽车认证VCC 范围类型特性
SN74LVC1G125-Q11.65V – 5.5V具有三态输出的单路缓冲器标准 CMOS 输入
反相 OE 信号;对于同相 OE 信号,请参阅 '1G126。
SN74LVC1G07-Q11.65V – 5.5V具有开漏输出的单路缓冲器施密特触发器输入
输入可耐受过压;信号可超过 VCC
SN74LVC1G08-Q11.65V – 5.5V单路 2 输入与门施密特触发器输入
通过 Ioff 电路支持局部断电,从而禁用输出。

如需更多具有施密特触发输入架构的器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、输出电流和其他特性进行挑选。