ZHCACV1 july   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试标准和测试设置
    1. 2.1 测试标准
    2. 2.2 振动实验室中的测试设置
  6. 3正弦振动、随机振动和机械冲击测试
    1. 3.1 正弦振动测试
      1. 3.1.1 正弦振动测试过程
      2. 3.1.2 正弦振动测试的结果
    2. 3.2 随机振动测试
      1. 3.2.1 随机振动测试过程
      2. 3.2.2 随机振动测试的结果
    3. 3.3 机械冲击测试
      1. 3.3.1 机械冲击测试过程
      2. 3.3.2 机械冲击测试结果
  7. 4BAW 振荡器与晶体振荡器的振动性能比较
    1. 4.1 比较测试设置
    2. 4.2 对比测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

摘要

BAW(体声波)振荡器是一项全新的振荡器技术。基于晶体的振荡器已存在多年,在 MEMS 技术推出之前就已问世。与基于晶体和基于 MEMS 的振荡器相比,BAW 技术可带来可靠性优势。BAW 在改善振动、机械冲击和故障间隔平均时间 (MTBF) 性能方面具有高度可靠性,可减少系统设计人员对恶劣环境下振荡器性能的担忧,使设计人员能够将更多精力放在总体系统性能上。与石英振荡器中使用的石英或机械元件不同,TI 的压电式 BAW 谐振器是使用半导体工艺设计的。

机械冲击和振动会损坏振荡器并降低性能。振动会导致相位噪声或抖动增加,而机械冲击会导致频率偏移或尖峰。本应用手册提供了有关 BAW 振荡器在严格正弦、随机振动和机械冲击条件下性能的更多详细信息,并介绍了各种 MIL-STD-883 测试方法、测试设置和性能结果。