ZHCACV1 july 2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
随机振动测试模式和设置遵循 MIL-STD-883F 方法 2026C。随机振动表示电子系统的真正工作环境。随机振动同时包含所有频率,因此所有产品谐振都同时激励,这比单独激励产品谐振更糟糕(如在正弦振动测试中)。随机振动测试有助于识别在正弦环境中无法重现的故障。
EVM 板的设置与节 3.1.1中所示的设置相同。但是,随机振动的模式不同。图 3-14 中使用 VibrationVIEW® 显示了相对于振动频率的加速频谱密度,在整个测试期间都使用该软件。