ZHCACV1 july   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试标准和测试设置
    1. 2.1 测试标准
    2. 2.2 振动实验室中的测试设置
  6. 3正弦振动、随机振动和机械冲击测试
    1. 3.1 正弦振动测试
      1. 3.1.1 正弦振动测试过程
      2. 3.1.2 正弦振动测试的结果
    2. 3.2 随机振动测试
      1. 3.2.1 随机振动测试过程
      2. 3.2.2 随机振动测试的结果
    3. 3.3 机械冲击测试
      1. 3.3.1 机械冲击测试过程
      2. 3.3.2 机械冲击测试结果
  7. 4BAW 振荡器与晶体振荡器的振动性能比较
    1. 4.1 比较测试设置
    2. 4.2 对比测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

根据本应用手册中的正弦振动、随机振动和机械冲击测试以及测试结果,可以得出以下几个重要的观察结果。

  • 在正弦、随机振动和机械冲击测试期间和之后,BAW 振荡器未损坏,并且可以正常工作。
  • 根据正弦振动测试,在所有类型的封装以及单端和差分端输出类型中,BAW 振荡器的振动灵敏度都小于 2ppb/g。
  • 根据随机振动测试,抖动不会降低,并且器件性能在测试之前、期间和之后没有明显变化。
  • 根据机械冲击测试,1500g 加速度测试期间的 ppm 变化小于 0.5ppm。

这些结果表明,BAW 振荡器稳健且高度可靠,不受振动和机械冲击的影响。