ZHCACU4 july 2023 MSPM0L1306
图 2-1 展示了硬件简要方框图。输入参数仅是从 ADC 通道 1 和 ADC 通道 5 测试的电压和温度。
此设计可以使用以下 MSPM0 特性:
在这里,我们将简要介绍硬件板及其使用方法。对于电池,您可以将其插入默认插座或连接到备用电池电源输入。调试和 UART COM 端口用于连接到可下载代码或与 GUI 通信的 PC。
注意 MCU 电源开关供电跳线。为了进行下载,请将 VMCU 连接到 VEx,然后为 MCU 提供 3.3V 电压,这样可以确保电压与调试器匹配。为了进行评估,请将 VMCU 连接到 VIn,然后将为 MCU 提供 1.8V LDO。它可以确保出色的模拟性能。