ZHCACU4 july 2023 MSPM0L1306
存在基于 MSPM0 的各种不同测量仪表解决方案。表 1-1 展示了各解决方案之间的快速比较结果,方便客户选择合适的解决方案。本文档重点介绍 MSPM0 L1 测量仪表解决方案。
MSPM0 L1 测量仪表 | MSPM0 L2 测量仪表 | |
---|---|---|
检测的参数 | 电压、温度 | 电压、温度、电流 |
输出关键参数 | S0C | S0C、SOH、剩余容量、周期 |
使用的方法 | 电压测量仪表 | 库仑计数 + 电压测量仪表 + 空载/满载补偿 + 容量学习 |
适用应用 | 具有低 S0C 精度的输出阶跃 | 具有高 S0C 精度的输出百分比 |
基于 MSPM0 的 1 级测量仪表解决方案的功能如下所示:
该解决方案由三部分组成。这几个部分均可在 MSPM0 L1 测量仪表开发包中找到。