ZHCACN4 may 2023 MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
BQ769x2 是一款高度集成且精确的电池监控器件,适用于 3 节至 16 节电池包。MSPM0L1306 是 MSPM0 系列的高度集成、超低功耗 32 位 MCU。实际上,BQ769x2 监控器可以测量电池电压、温度和电流,并通过 I2C 接口将这些信息报告给 MCU (MSPM0)。然后,MCU 可以根据监控器提供的信息做出决策。该器件可以启用和禁用 FET,控制电池平衡特性,并根据特定用户需求做出各种响应。本应用手册提供了适用于 MSPM0L1306 和 BQ769x2 的 I2C 通信示例代码。