ZHCACN4 may 2023 MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
表 4-6 显示了如何读取 BQ76952 的 PF 状态。电池电压命令涵盖 0x14 至 0x38,包括所有电池电压、电池组电压、PACK 引脚电压和 LD 引脚电压。在以下示例中,我们将 24.5V 直流电源连接到 BQ76952EVM,并通过写入 I2C 命令 0x14,然后读取 2 字节来读取电池 1 电压。数据以小格式返回。在以下示例中,16 位电池 1 电压读取 0x05FC,对应于 1532mV。电池组电压读取 0x0988,对应于 24.4V。
命令 | 名称 | 单位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
0x14 | Cell 1 电压 | mV | I1 | 电池 1 上的 16 位电压 |
0x16 | Cell 2 电压 | mV | I1 | 电池 2 上的 16 位电压 |
0x18 | Cell 3 电压 | mV | I1 | 电池 3 上的 16 位电压 |
0x1A | Cell 4 电压 | mV | I1 | 电池 4 上的 16 位电压 |
0x1C | Cell 5 电压 | mV | I1 | 电池 5 上的 16 位电压 |
0x1E | Cell 6 电压 | mV | I1 | 电池 6 上的 16 位电压 |
0x20 | Cell 7 电压 | mV | I1 | 电池 7 上的 16 位电压 |
0x22 | Cell 8 电压 | mV | I1 | 电池 8 上的 16 位电压 |
0x24 | Cell 9 电压 | mV | I1 | 电池 9 上的 16 位电压 |
0x26 | Cell 10 电压 | mV | I1 | 电池 10 上的 16 位电压 |
0x28 | Cell 11 电压 | mV | I1 | 电池 11 上的 16 位电压 |
0x2A | Cell 12 电压 | mV | I1 | 电池 12 上的 16 位电压 |
0x2C | Cell 13 电压 | mV | I1 | 电池 13 上的 16 位电压 |
0x2E | Cell 14 电压 | mV | I1 | 电池 14 上的 16 位电压 |
0x30 | Cell 15 电压 | mV | I1 | 电池 15 上的 16 位电压 |
0x32 | Cell 16 电压 | mV | I1 | 电池 16 上的 16 位电压 |
0x34 | Stack Voltage | mV | I1 | 电池组顶部的 16 位电压 |
0x36 | PACK Pin Voltage | mV | I1 | PACK 引脚上的 16 位电压 |
0x38 | LD Pin Voltage | mV | I1 | LD 引脚上的 16 位电压 |