ZHCACL8A october   2022  – april 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件和 PMIC 设置
  6. 3配置概述
  7. 4指令
  8. 5特殊注意事项
    1. 5.1 更改串行控制接口
    2. 5.2 更新频率选择
    3. 5.3 PFSM
    4. 5.4 永久锁定 NVM
    5. 5.5 更新寄存器 CRC
  9. 6NVM 验证
  10. 7参考文献
  11.   A 由 NVM 支持的寄存器
  12.   B 属于寄存器 CRC 的非 NVM 寄存器
  13.   C 用户寄存器的 CRC,第 0 页和第 4 页
  14.   D I2C 串行接口示例
  15.   E 修订历史记录

配置概述

PMIC 有两个存储器空间:寄存器映射空间和 NVM 空间。如图 3-1 所示,配置 NVM 的方法是:首先通过串行接口写入寄存器映射,然后将内容复制到 NVM。由于配置首先需要写入控制稳压器和 GPIO 的寄存器映射,因此必须对 PMIC 资源没有依赖或使用需求。例如,在 PDN-0B 实现(4) 中,VIO 由一个受 PMIC GPIO 控制的负载开关供电。由于 GPIO 控制 VIO,对 GPIO 输出的依赖会禁止 NVM 配置,从而影响 I2C 并破坏配置。相比之下,TPS6594 EVM(5) 为 VIO 提供独立电源。

GUID-20211013-SS0I-ZG34-VCBV-NRCKJKJ8HPDJ-low.svg图 3-1 寄存器映射存储器和 NVM 空间