ZHCACL8A october   2022  – april 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件和 PMIC 设置
  6. 3配置概述
  7. 4指令
  8. 5特殊注意事项
    1. 5.1 更改串行控制接口
    2. 5.2 更新频率选择
    3. 5.3 PFSM
    4. 5.4 永久锁定 NVM
    5. 5.5 更新寄存器 CRC
  9. 6NVM 验证
  10. 7参考文献
  11.   A 由 NVM 支持的寄存器
  12.   B 属于寄存器 CRC 的非 NVM 寄存器
  13.   C 用户寄存器的 CRC,第 0 页和第 4 页
  14.   D I2C 串行接口示例
  15.   E 修订历史记录

由 NVM 支持的寄存器

虽然 NVM 空间是连续的,但只对表 8-1 中所述的寄存器进行写入以更新 NVM。

表 A-1 TPS6594-Q1 和 TPS6593-Q1 NVM 支持的寄存器
第 0 页 第 14 第 32 第 4 页
0x04-0x20 0x01 0x00-0xFF 0x05
0x23-0x2C 0x03-0x0A 0x00-0xFF 0x09
0x31-0x3E 0x0C-0x14 0x00-0xFF
0x41-0x54 0x16-0x281
0x56-0x59 0x33-0x35
0x78-0x7E 0x3F-0x405
0x84 0x42-0x43
0x87-0x88 0x45-0x4A
0x8A-0x8E
0x92
0x9B
0xA7
0xC3
0xCD-0xD1
0xF0-0xFB3
当更改串行接口时,建议在解锁 NVM 后立即处理第 1 页地址 0x18、0x22 和 0x23。
PFSM 中描述了第 3 页子页地址控制。
存储在地址 0xF0 到 0xFB 中的内容与寄存器 CRC 相关,更新寄存器 CRC 中对此进行了描述。
第 1 页寄存器 0x00、0x02、0x0B、0x15、0xA8、0xB1、0xBA、0xC3 和 0xCC 的出厂设置不可更改。
节 5.4中描述了第 1 页寄存器 0x41
表 A-2 LP876x-Q1 NVM 支持的寄存器
第 0 页 第 14 第 32 第 4 页
0x04-0x0B 0x01 0x00-0xFF 0x05
0x0E-0x15 0x03-0x0A 0x00-0xFF 0x09
0x18-0x1B 0x0C-0x14
0x2B-0x3A 0x16-0x281
0x3C-0x3E 0x33-0x37
0x41 0x3F-0x405
0x43-0x4A 0x42-0x43
0x4E-0x54
0x56-0x59
0x78
0x7B-0x7D
0x84
0x87-0x88
0x8A-0x8B
0x8E
0x92
0xA7-0xA8
0xC3
0xCD-0xD0
0xF0-0xF93
当更改串行接口时,建议在解锁 NVM 后立即处理第 1 页地址 0x18、0x22 和 0x23。
PFSM 中描述了第 3 页子页地址控制。
存储在地址 0xF0 到 0xF9 中的内容与寄存器 CRC 相关,更新寄存器 CRC 中对此进行了描述。
第 1 页寄存器 0x00、0x02、0x0B、0x15、0xA8、0xB1、0xBA 和 0xC3 的出厂设置不可更改。
节 5.4中描述了第 1 页寄存器 0x41