ZHCACL8A october   2022  – april 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件和 PMIC 设置
  6. 3配置概述
  7. 4指令
  8. 5特殊注意事项
    1. 5.1 更改串行控制接口
    2. 5.2 更新频率选择
    3. 5.3 PFSM
    4. 5.4 永久锁定 NVM
    5. 5.5 更新寄存器 CRC
  9. 6NVM 验证
  10. 7参考文献
  11.   A 由 NVM 支持的寄存器
  12.   B 属于寄存器 CRC 的非 NVM 寄存器
  13.   C 用户寄存器的 CRC,第 0 页和第 4 页
  14.   D I2C 串行接口示例
  15.   E 修订历史记录

属于寄存器 CRC 的非 NVM 寄存器

更新寄存器 CRC 前,表 9-1表 9-2 中的寄存器必须恢复为默认值。此过程仅在启用寄存器 CRC 时才适用。

表 B-1 TPS6594 和 TPS6593 寄存器包含寄存器 CRC 和默认值
第 0 页 第 4 页
地址 默认 地址 默认
0x22 0x00 0x01 0x00
0x80 0x00 0x03 0x7F
0x81 0x00 0x04 0x7F
0x82 0x081 0x07 0x0A
0x85 0x00
0x86 0x00
0x8F 0x00
0x90 0x00
0x91 0x00
0x92 0x00
0x93 0x00
0x94 0x00
0x96 0x00
0x98 0x00
0x99 0x00
0x9A 0x00
0x9B 0x00
0x9C 0x00
0x9D 0x00
0x9E 0x00
0x9F 0x00
0xAB 0x00
0xC9 0x00
0xCA 0x00
0xCB 0x00
0xCC 0x00
该寄存器在串行接口中为只读模式。如果寄存器的值与默认值不匹配,则必须从外部计算第 0 页和第 4 页的寄存器 CRC,并将结果编程到 PMIC 中。
表 B-2 LP876x 寄存器包含寄存器 CRC 和默认值
第 0 页 第 4 页
地址 默认 寄存器 默认
0x80 0x00 0x01 0x00
0x81 0x00 0x03 0x7F
0x82 0x081 0x04 0x7F
0x85 0x00 0x07 0x0A
0x86 0x00
0x8F 0x00
0x90 0x00
0x91 0x00
0x92 0x00
0x93 0x00
0x94 0x00
0x96 0x00
0xAB 0x00
0xC9 0x00
0xCA 0x00
0xCB 0x00
0xCC 0x00
该寄存器在串行接口中为只读模式。如果寄存器的值与默认值不匹配,则必须从外部计算第 0 页和第 4 页的寄存器 CRC,并将结果编程到 PMIC 中。