ZHCACL5B september 2019 – may 2023 DS250DF210 , DS250DF230 , DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810
链路训练是 IEEE 802.3 以太网规范指定的可选物理编码子层 (PCS) 功能。PCIe 和光纤通道等其他标准也使用此功能。链路训练是基于状态机的算法,可使两个互连系统根据各自的最优化发射均衡设置聚合。通常,交换 ASIC(前端口或背板)可实现链路训练功能。根据定义,TI 重定时器和转接驱动器这样的信号调节器是中间信道设备。换句话说,这些器件放置在 ASIC 与 ASIC 链路的中间,以扩展信道覆盖范围。信号调节器提供的链路训练支持级别可分为三类,如表 4-1 所述。
链接训练类别 | 说明 | 本类别的 TI 25G/28G SigCon 产品 |
---|---|---|
无链路训练支持 | 这些器件既不执行链路训练数字逻辑,也不传递链路训练振幅信息 | DS250DF810、DS280DF810、DS250DF410、DS250DF210、DS250DF230 |
链路训练传递 | TI 的 25G/28G 转接驱动器等高线性器件可从一端到另一端无缝传递链路训练振幅信息 | DS280BR820、DS280MB810 |
链路训练全面支持 | 这些器件实现了按照网络标准执行链路训练过程所需的数字逻辑 | TI 重定时器或转接驱动器不支持 |