ZHCACL5B september 2019 – may 2023 DS250DF210 , DS250DF230 , DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810
表 5-1 汇总了适用于 25Gbps 至 28Gbps 系统应用的 TI 信号调节器件产品系列。TI 的信号调节产品系列涵盖重定时器和转接驱动器产品类型。TI 的器件用途广泛,适用于需要扩展芯片间信道覆盖范围的系统,如以太网数据中心交换机到电信路由器和 CPRI 设备等。表 4 列出了每个器件型号的多种特性,包括通道数、封装类型和电气性能参数。TI 的产品系列具有以下值得重点介绍的差异化特性:
特性 | DS280BR820 | DS280MB810 | DS250DF230 | DS250DF410 | DS280DF810 |
---|---|---|---|---|---|
类型 | 转接驱动器 | 转接驱动器 | 重定时器 | 重定时器 | 重定时器 |
数据速率 | 高达 28.4Gbps | 高达 28.4Gbps | 19.6-25.8Gbps 9.8-12.9Gbps 4.9-6.45Gbps | 20.2-25.8Gbps 10.1-12.9Gbps 5.05-6.4Gbps | 20.2-28.4Gbps 10.1-14.2Gbps 5.05-7.1Gbps |
通道 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 |
多路复用 | 不可用 | 四路 2x2 | 单路 2x2 | 双路 2x2 | 四路 2x2 |
Rx 信号调节功能 | 2 级 CTLE, CTLE 后直流增益 | 2 级 CTLE, CTLE 后直流增益 | 自适应 4 级 CTLE,VGA,CTLE 后直流增益,自适应 5 抽头 DFE,CDR | 自适应 4 级 CTLE,VGA,CTLE 后直流增益,自适应 5 抽头 DFE,CDR | 自适应 4 级 CTLE,VGA,CTLE 后直流增益,自适应 5 抽头 DFE,CDR |
Tx 信号调节功能 | 3 抽头 FIR(可选) | 仅线性 | 3 抽头 FIR | 3 抽头 FIR | 3 抽头 FIR |
信道覆盖范围扩展 | 17dB+ | 17dB+ | 35dB | 35dB+ | 35dB+ |
Vcc | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
电源 | 90mW/通道 | 90mW/通道 | 315mW/通道 | 315mW/通道 | 315mW/通道 |
延迟(典型值) | 100ps | 100ps | <500ps | <500ps | <500ps |
集成交流耦合 | 仅接收器 | 仅接收器 | 不适用 | 不适用 | 接收器和发送器 |
无缝 FEC 直通 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
链路训练支持 | 无缝直通 | 无缝直通 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
直通布线 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
封装 | 8mmx13mm nFBGA 0.8mm 间距 | 8mmx13mm nFBGA 0.8mm 间距 | 5mmx5mm nFBGA 0.8mm 间距 | 6mmx6mm fcBGA 0.5mm 间距 | 8mmx13mm fcBGA 0.8mm 间距 |
支持前端口光学和无源连接器 | QSFP28 SFP28 CFP2/CFP4 CDFP 25G QSFP-DD | QSFP28 SFP28 CFP2/CFP4 CDFP 25G QSFP-DD | QSFP28 SFP28 CFP2/CFP4 CDFP 25G QSFP-DD | QSFP28 SFP28 CFP2/CFP4 CDFP 25G QSFP-DD | QSFP28 SFP28 CFP2/CFP4 CDFP 25G QSFP-DD |
支持的 IEEE 标准 | 100G-SR4/LR4/CR4 100G-KR4 CAUI-4 | 100G-SR4/LR4/CR4 100G-KR4 CAUI-4 | 100G-SR4/LR4/CR4 100G-KR4(LT 禁用) CAUI-4 | 100G-SR4/LR4/CR4 100G-KR4(LT 禁用) CAUI-4 | 100G-SR4/LR4/CR4 100G-KR4(LT 禁用) CAUI-4 |
支持的 OIF 标准 | OIF-CEI-25G-LR/MR/SR/VSR | OIF-CEI-25G-LR/MR/SR/VSR | OIF-CEI-25G-LR/MR/SR/VSR | OIF-CEI-25G-LR/MR/SR/VSR | OIF-CEI-25G-LR/MR/SR/VSR |
支持的其他标准 | CPRI、eCPRI、JESD204、OTN (ITU-T G.709)、Infiniband EDR 光纤通道 | CPRI、eCPRI、JESD204、OTN (ITU-T G.709)、Infiniband EDR 光纤通道 | CPRI、eCPRI、JESD204、OTN (ITU-T G.709)、Infiniband EDR 光纤通道 | CPRI、eCPRI、JESD204、OTN (ITU-T G.709)、Infiniband EDR 光纤通道 | CPRI、eCPRI、JESD204、OTN (ITU-T G.709)、Infiniband EDR 光纤通道 |
调试特性 | 信号检测 中断引脚 | 信号检测 中断引脚 | 片上眼图张开度监视器 PRBS Gen/Chkr 信号检测、中断引脚 | 片上眼图张开度监视器 PRBS Gen/Chkr 信号检测、中断引脚 | 片上眼图张开度监视器 PRBS Gen/Chkr 信号检测、中断引脚 |
引脚兼容 | DS280BR810、DS280MB810、DS250DF810、DS280DF810 | DS280BR810、DS280BR820、DS250DF810、DS280DF810 | 不适用 | 不适用 | DS280BR810、DS280BR820、DS280MB810、DS250DF810 |