ZHCACL5B september   2019  – may 2023 DS250DF210 , DS250DF230 , DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810

 

  1.   1
  2.   25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现
  3.   商标
  4. 1TI 25G/28G 重定时器和转接驱动器概述
  5. 2何时使用重定时器与转接驱动器
  6. 3通用网络接口的重定时器
  7. 4TI 信号调节器件的链路训练支持
  8. 5重定时器和转接驱动器器件选择
  9. 6修订历史记录

何时使用重定时器与转接驱动器

表 2-1 根据接口在奈奎斯特频率上下的传输通道插入损耗大小(25Gbps 数据速率),对芯片间接口类型进行了简要总结。通道损耗量将决定芯片间无差错链路所需的信号调节级别。系统互连某些部分的通道损耗,在相互链接的芯片的均衡补偿能力范围之内。此类链路不需要信号调节。需要中等补偿量(最高 20dB)的链路可使用转接驱动器而不是重定时器,相对节省功耗和成本。需在损耗极高的通道上传输的链路,需要使用重定时器。

表 2-1 根据芯片间通道插入损耗选择重定时器与转接驱动器
25Gbps 芯片间链路 建议的信号调节 (SigCon) 水平
通道损耗在芯片补偿能力范围内 无需 SigCon
通道损耗超出芯片补偿最多 20dB TI 25G/28G 转接驱动器
20dB < 通道损耗 < 35dB TI 25G/28G 重定时器