ZHCACJ2 april   2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   说明
  5.   特性
  6.   应用
  7. 1系统概述
    1. 1.1 方框图
    2. 1.2 设计注意事项
    3. 1.3 系统设计原理
      1. 1.3.1 开关频率
      2. 1.3.2 变压器
      3. 1.3.3 RCD 和二极管钳位
      4. 1.3.4 输出二极管和 MOSFET
      5. 1.3.5 输出滤波器和电容
      6. 1.3.6 补偿
      7. 1.3.7 控制器无源器件
  8. 2测试结果
    1. 2.1 测试和结果
      1. 2.1.1 测试设置
      2. 2.1.2 测试结果
        1. 2.1.2.1 效率
        2. 2.1.2.2 频率响应
        3. 2.1.2.3 热特性
        4. 2.1.2.4 输出电压纹波
        5. 2.1.2.5 负载阶跃
        6. 2.1.2.6 启动
        7. 2.1.2.7 关断
        8. 2.1.2.8 元件应力
  9. 3设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 装配图
  10. 4相关文档

设计注意事项

TPS7H5001-SP 反激式板使用 TPS7H5001-SP 和 UCC5304 器件构成同步降压转换器,以便在 10A 电流条件下将 28V 电池电压轨转换为 5V 电压轨,适用于航天级电源系统的中间轨。在设计中,底部 GaN FET 的发热会限制输出电流。由于 TPS7H5001 的初级开关输出具有大约 150mA 的峰值电流能力,因此使用 UCC5304 栅极驱动器放大电流,为同步降压转换器的 FET 提供足够的驱动电流。这些输出与 TPS7H5001-SP 无关,可以根据设计提高或降低这些输出值。虽然隔离式转换器通常在设计中包含隔离式反馈,但我们并未重点关注该设计功能,因此可以解释转换器中其他无源器件的设计。在整个转换器设计过程中,我们使用公式来确定起始值。有时本节的公式中的值与示意图中显示的值不完全一致。大多数情况下,这是由实验中可用的值引起的舍入导致的。