ZHCACJ2 april   2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   说明
  5.   特性
  6.   应用
  7. 1系统概述
    1. 1.1 方框图
    2. 1.2 设计注意事项
    3. 1.3 系统设计原理
      1. 1.3.1 开关频率
      2. 1.3.2 变压器
      3. 1.3.3 RCD 和二极管钳位
      4. 1.3.4 输出二极管和 MOSFET
      5. 1.3.5 输出滤波器和电容
      6. 1.3.6 补偿
      7. 1.3.7 控制器无源器件
  8. 2测试结果
    1. 2.1 测试和结果
      1. 2.1.1 测试设置
      2. 2.1.2 测试结果
        1. 2.1.2.1 效率
        2. 2.1.2.2 频率响应
        3. 2.1.2.3 热特性
        4. 2.1.2.4 输出电压纹波
        5. 2.1.2.5 负载阶跃
        6. 2.1.2.6 启动
        7. 2.1.2.7 关断
        8. 2.1.2.8 元件应力
  9. 3设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 装配图
  10. 4相关文档

补偿

可以使用方程式 33方程式 38 来计算反激式转换器的极点和零点。

方程式 33. fZESR=1+D2π×Cout×RESR
方程式 34. f Z E S R = 1 + 0 . 33 2 π × 1146   μ F × 0 . 009   Ω = 20 . 52   k H z
方程式 35. fP=12π×Cout×Ro
方程式 36. fP=12π×1146 μF×0.5=278 Hz
方程式 37. f R H P Z = R o u t × ( 1 - D ) 2 2 π × L P R I N p s 2 × D
方程式 38. f R H P Z = 0 . 5 × ( 1 - 0 . 33 ) 2 2 π × 9   μ H 2 . 67 2 × 0 . 33 = 86   k H z

选择了 IIB 型补偿来补偿反激式转换器的极点和零点。由于反激式转换器的右半平面零点 (RHPZ) 无法得到补偿,因此转换器的交叉频率需要处于转换器的 RHPZ 以下四分之一至整个十倍频程之间。IIB 型补偿具有 1 个极点和 1 个零点,可帮助补偿转换器。将来自补偿的极点放置在转换器的 RHPZ 附近,并将来自补偿的零点放置在预期交叉频率之前的十倍频程处。根据这些指南,为转换器选择了转换器的补偿值。对于电路板的非隔离部分,这意味着根据这些指南选择补偿电阻器和电容器的值。这允许在不更改系统的极点和零点的情况下控制系统中的增益。添加隔离式反馈回路通常会改变实现补偿的方式。需要对补偿值进行优化,可以通过测试对这些值进行验证。