ZHCACJ2 april 2023 TPS7H5001-SP
通常使用电阻器和电容器进行反激式钳位,这包含了有关如何选择电阻器和电容器值的设计理念。通过测试来确定电阻和电容值,但可以得到起始值。要计算出 RCD 钳位所需的电阻器和电容器,首先选择节点允许的过冲大小。可以使用方程式 14 来确定钳位电压。
建议 Kclamp 值为 1.5,因为该值仅允许 50% 左右的过冲。通过了解变压器的寄生电感以及允许缓冲器电压在开关周期内改变多少,用户可以使用方程式 15 和方程式 16 来确定电阻器和电容器的起始值。
通常为 ΔVclamp 使用 10% 的起始值。通过测试,确定需要 1kΩ 的电阻器值和 15nF 的电容器值。