ZHCACH4 march 2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
该处理器包含九个双电压 I/O 域(VDDSHVx [x=0-6]、VDDSHV_MCU 和 VDDSHV_CANUART),其中每个域为一组固定的 I/O 供电。每个 I/O 域可配置为 3.3V 或 1.8V,这决定了由相应 I/O 域供电的整组 I/O 的通用工作电压。连接到这些域的所有信号必须由用于为相应 VDDSHVx 电源轨供电的同一电源供电。AM62A7/AM62A3 I/O 缓冲器不具备失效防护。在将任何电压施加到相关 I/O 之前,必须存在 VDDSHVx 电源轨的电源电压。
I/O 分组信息汇总如下:
VDDSHV0 – 通用 I/O 组的电压
VDDSHV1 – 闪存 I/O 组的电压
VDDSHV2 – GEMAC I/O 组的电压
VDDSHV3 – GPMC I/O 组的电压
VDDSHV4 – MMC0 I/O 组的电压
VDDSHV5 – MMC1 I/O 组的电压
VDDSHV6 – MMC2 I/O 组的电压
VDDSHV_MCU – WKUP_MCU I/O 组的电压
VDDSHV_CANUART – CANUART I/O 组的电压