ZHCACH4 march 2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
CPSW3G 接口可以配置为 3 端口交换机(连接到两个外部以太网端口(端口 1 和 2))或具有自己 MAC 地址的双独立 MAC 接口。
CPSW3G 支持 RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)。对于 RMII 接口实现,请参阅器件特定 TRM 的 CPSW0 RMII 接口 部分。TI 建议遵循器件特定 TRM 中所述的 RMII 接口典型应用(外部时钟源)。
CPSW3G 允许使用混合 RMII/RGMII 接口拓扑。
有关以太网接口的更多详细信息,请参阅器件特定 TRM 中外设 一章的高速串行接口 部分。