ZHCACD7A
february 2023 – june 2023
DS160PR1601
,
DS320PR1601
1
摘要
商标
1
访问方法
1.1
典型的 PCIe x16 通道到 DS160PR1601 和 DS320PR1601 通道映射
1.2
通过外部 EEPROM 进行器件配置
2
寄存器映射
2.1
共享寄存器
2.2
通道寄存器
3
均衡控制设置
4
CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
5
编程示例
6
参考文献
7
修订历史记录
6
参考文献
德州仪器 (TI):
“DS160PR1601 用于 PCIe 4.0 的 16Gbps 16 通道线性转接驱动器”数据表
(SNLS732)
德州仪器 (TI):
“DS320PR1601 用于 PCIe 5.0 的 32Gbps 16 通道线性转接驱动器”数据表
(SNLS732)
德州仪器 (TI):
了解 PCI-Express 第 4 代转接驱动器的 EEPROM 编程