ZHCACD7A february   2023  – june 2023 DS160PR1601 , DS320PR1601

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 典型的 PCIe x16 通道到 DS160PR1601 和 DS320PR1601 通道映射
    2. 1.2 通过外部 EEPROM 进行器件配置
  5. 2寄存器映射
    1. 2.1 共享寄存器
    2. 2.2 通道寄存器
  6. 3均衡控制设置
  7. 4CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
  8. 5编程示例
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

访问方法

有两种方法可以访问 DS160PR1601 和 DS320PR1601 寄存器。这两种方法为:

  • 通过串行管理总线 (SMBus/I2C) 进行寄存器控制
  • 通过外部 EEPROM 进行自动配置

DS160PR1601 和 DS320PR1601 包含八个单独的 I2C 地址,用于配置转接驱动器的所有 16 个通道。每个地址对会配置 8 个通道。

表 1-1 DS160PR1601 和 DS320PR1601 地址映射
x_ADDR1_x 引脚电平 x_ADDR0_x 引脚电平 组 0:通道 0-3:7 位地址 [HEX] 组 1:通道 4-7:7 位地址 [HEX]
L0 L0 0x18 0x19
L0 L1 0x1A 0x1B
L0 L2 0x1C 0x1D
L0 L3 0x1E 0x1F
L0 L4 保留 保留
L1 L0 0x20 0x21
L1 L1 0x22 0x23
L1 L2 0x24 0x25
L1 L3 0x26 0x27
L1 L4 保留 保留
L2 L0 0x28 0x29
L2 L1 0x2A 0x2B
L2 L2 0x2C 0x2D
L2 L3 0x2E 0x2F
L2 L4 保留 保留
L3 L0 0x30 0x31
L3 L1 0x32 0x33
L3 L2 0x34 0x35
L3 L3 0x36 0x37