ZHCACD7A
february 2023 – june 2023
DS160PR1601
,
DS320PR1601
1
摘要
商标
1
访问方法
1.1
典型的 PCIe x16 通道到 DS160PR1601 和 DS320PR1601 通道映射
1.2
通过外部 EEPROM 进行器件配置
2
寄存器映射
2.1
共享寄存器
2.2
通道寄存器
3
均衡控制设置
4
CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
5
编程示例
6
参考文献
7
修订历史记录
2
寄存器映射
DS160PR1601 和 DS320PR1601 有两种类型的寄存器:
共享寄存器
– 这种寄存器可随时访问,用于器件级配置、状态回读、控制或读回器件 ID 信息。
通道寄存器
– 这种寄存器用于控制和配置每个单独通道的特定功能。所有通道都具有相同的寄存器集,并且可以相互独立配置,也可以通过对组 0 或组 1 的广播写入配置为组。