ZHCAC64C October 2019 – February 2023 UCC27531-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28C40-Q1 , UCC28C41-Q1 , UCC28C42-Q1 , UCC28C43-Q1 , UCC28C44-Q1 , UCC28C45-Q1
待机功耗是电池供电系统的一项关键要求。电阻启动电路会在高输入电压下产生高静态损耗。因此,建议使用外部有源启动电路或集成高压启动功能的器件,例如 UCC28730-Q1 或 UCC28740-Q1。
图 3-1 展示了如何为采用 UCC28C56H-Q1 等电阻启动的控制器实现外部有源启动电路。
UCC28730-Q1 和 UCC28740-Q1 提供了集成式 700V 启动,因此可直接由 400V 电池供电运行,而不是由 800V 电池供电运行。如图 3-2 所示,从堆叠电容器组的中心点为启动电路供电,或使用钳位电路来钳制电压,可直接依靠 800V 电池运行。
图 3-2 支持大于 700V 输入的实现方案UCC28700-Q1、UCC28730-Q1 和 UCC28740-Q1 变频峰值电流模式反激式控制器和 UCC28C56H-Q1 固定频率峰值电流模式 PWM 控制器提供了宽 UVLO 迟滞,允许在触发 UVLO 之前在 VDD 电压上留出更多的裕度,这提供了较长的软启动时间,并且在 VDD 引脚上需要的电容更少。