ZHCAC64C October 2019 – February 2023 UCC27531-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28C40-Q1 , UCC28C41-Q1 , UCC28C42-Q1 , UCC28C43-Q1 , UCC28C44-Q1 , UCC28C45-Q1
| 器件 | 1% | 工作模式 | 控制律 | 内部高压启动 | UVLO 开/关阈值(典型值) | 最大电流检测阈值(典型值) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC28C56H-Q1 | PSR 或 SSR (1)、(2) | DCM 或 CCM (3)、(4) | 固定频率 PWM | 否 | 14.5 V/9 V | 1V | SOIC-8 |
| UCC28700-Q1 | PSR (1) | DCM (3) | AMFM (5) | 否 | 21 V/8 V | 0.75V | SOT23-6 |
| UCC28730-Q1 | PSR (1) | DCM (3) | AMFM (5) | 是 | 21 V/7 V | 0.74 V | SOIC-7 |
| UCC28740-Q1 | SSR(2) | DCM(3) | AMFM(5) | 是 | 21 V/7.75 V | 0.773 V | SOIC-7 |
UCC28781-Q1 | SSR | TM | AMFM | 否 | 17 V/10.5 V | 0.801 V | WQFN-24 |