ZHCABZ6A October 2018 – December 2022 AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
系统方框图应指示用于引导的接口。
AM65x 器件包含多个支持引导模式的外设接口。实例有:QSPI、OSPI、PCIe、GPMC NOR、Hyperflash、以太网、USB、eMMC、MMCSD、I2C、SPI 和 UART。AM65x 器件支持主引导模式选项和可选备份引导模式选项。如果主引导源无法引导,ROM 将进入备份模式。
引导模式引脚和相关的电阻器配置在引导模式设置下提供输入,供 ROM 代码用于引导。上电复位时会对这些引脚进行采样,因此必须在释放(使之无效)复位前进行正确设置。BOOTMODE[06:00] 引脚用于选择用于引导的主接口和备份接口。此外,每个引导模式具有不同的配置选项,由其他引导模式引脚(BOOTMODE[18:07] 和 MCU_BOOTMODE[09:00])控制。
引导模式配置的主要注意事项:
有关引导模式的详细信息,请参阅器件特定 TRM 的初始化 一章。
用户应根据目标引导场景设置引导模式引脚(通过上拉或下拉,以及可选跳线/开关)。