ZHCABZ6A October 2018 – December 2022 AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
该处理器上的 JTAG 和仿真引脚在不同的电源域之间拆分。TDI、TDO 和 TMS I/O 由 VDDSHV0 域供电。TCK、TRSTz、EMU0 和 EMU1 I/O 由 VDDSHV0_WKUP 域供电。为了使大多数仿真器正常运行,这些信号必须具有相同的工作电压电平。VDDSHV0 和 VDDSHV0_WKUP 可配置为 1.8V 或 3.3V。
有关大多数其他系统级实施的详细信息,请参阅仿真和跟踪头技术参考手册。