ZHCABZ6A October   2018  – December 2022 AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548

 

  1.   商标
  2. 引言
    1. 1.1 开始之前
    2. 1.2 器件(处理器)选型
    3. 1.3 技术文档
    4. 1.4 设计文档
  3. 系统方框图
    1. 2.1 创建系统方框图
    2. 2.2 选择引导模式
    3. 2.3 确认引脚多路复用兼容性
  4. 电源
    1. 3.1 电源轨
      1. 3.1.1 IO 组的内部 LDO
      2. 3.1.2 双电压 LVCMOS I/O
      3. 3.1.3 双电压开关 SDIO I/O
    2. 3.2 确定系统电源要求
    3. 3.3 电源滤波器
    4. 3.4 电源去耦和大容量电容
    5. 3.5 电源时序
  5. 计时
    1. 4.1 系统时钟输入
    2. 4.2 单端时钟源
    3. 4.3 未使用的时钟输入
  6. JTAG
    1. 5.1 JTAG/仿真
      1. 5.1.1 JTAG/仿真的配置
      2. 5.1.2 JTAG/仿真的系统实现
      3. 5.1.3 JTAG 端接
  7. 器件配置和初始化
    1. 6.1 器件复位
    2. 6.2 引导模式
    3. 6.3 看门狗计时器
  8. 外设
    1. 7.1 跨功能域选择外设
    2. 7.2 以太网接口
    3. 7.3 可编程实时单元和工业通信子系统 - 千兆位 (PRU-ICSSG)
    4. 7.4 通用串行总线 (USB) 子系统
  9. I/O 缓冲器和端接
  10. 功耗和散热解决方案
    1. 9.1 功耗
    2. 9.2 节能模式
    3. 9.3 有关散热解决方案的指导
  11. 10原理图建议
    1. 10.1 选择元件和值
    2. 10.2 原理图开发
    3. 10.3 检查原理图
    4. 10.4 PCB 布局规划
  12. 11布局和布线指南
    1. 11.1 迂回布线指南
    2. 11.2 DDR 电路板设计和布局布线指南
    3. 11.3 高速差分信号布线指导
  13. 12术语
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

器件复位

处理器可通过多种方法复位。器件特定数据表和 TRM 中详细介绍了这些方法。

该器件包括四个外部复位引脚(MCU_PORz、MCU_RESETz、PORz 和 RESETz)和四个复位状态引脚(MCU_PORz_OUT、MCU_RESETSTATz、PORz_OUT 和 RESETSTATz)。请务必提供数据表中建议的端接。

通过内部寄存器和仿真可实现其他复位模式。

该器件集成了一个片上上电复位 (POR) 发生器。此外,该器件还支持通过 PORz 和 MCU_PORz 输入引脚生成外部 POR 信号。MCU_BYPASS_POR 引脚选择 POR 源。如果 MCU_BYPASS_POR 引脚在上电时设置为高电平,会完全绕过片上 POR 发生器并使用外部 POR 信号。如果该引脚设置为低电平,则会在内部生成 POR 信号。但是,四个外部复位输入必须全部拉至高电平,才支持内部生成 POR。

请注意,TI 建议使用与门为板载媒体和数据存储器件以及其他外设(如适用)实现复位逻辑。其中一个与门输入应由处理器 GPIO 引脚控制,并可实现隔离。其他与门输入应为 Main 域 POR 状态输出 (PORz_OUT) 信号。确保按照器件建议端接复位输出。

SD 卡的 3.3V 电源需要通过可控制的外部电源开关进行路由。需要使用此受控电源开关来重置 SD 卡,因为对该卡进行下电上电是将其重置回默认状态的唯一方法。

如需更多信息,请参阅 TMDX654GPEVM(AM65x 评估模块 (EVM))TMDX654IDKEVM(AM65x 工业开发套件 (IDK)) 原理图。