ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

电流测量

EnergyTrace™ 技术是一种功率分析仪硬件工具,用于检测与 Code Composer Studio IDE (CCS) 配合使用时的平均功耗。它通过每个 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件上 XDS110 调试探针中的 USB 批量端点导出。工作系统如图 4-1 所示。

GUID-B2766AF6-B089-4F3B-9201-DFE72A09AD86-low.png图 4-1 EnergyTrace 技术工作流程

EnergyTrace 实施了一种新方法来测量超低功耗电流的电流消耗。软件控制的直流/直流转换器会生成目标电源并通过脉冲序列保持其稳定。直流/直流转换器电荷脉冲的密度与目标微控制器的能耗成正比。由于各个电荷脉冲的宽度保持不变,调试探针只需对每个电荷脉冲进行计数,然后对一段时间内的脉冲总数求和,进而计算出平均电流。测量精度由调试探针中的内置校准电路控制,该电路可量化单个电荷脉冲的能耗等价数值。采用这种方法时,即使是超短暂的器件耗能活动也会增加总耗能。XDS110 用户指南EnergyTrace 技术网站包含更多详细信息。

表 4-1 列出了基本电气规格。

表 4-1 EnergyTrace 技术电气规格
范围精度观察结果
I < 25mA±2% ±500nA校准期间和校准后 VBUS = 5V 保持恒定
I > 25mA 且 I < 75mA±5% ±500nA校准期间和校准后 VBUS = 5V 保持恒定